JAJS834G September   1995  – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 動作定格
    3. 5.3 2.7V の電気的特性
    4. 5.4 5.0V および 15.0V の電気的特性
    5. 5.5 AC の電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6アプリケーション情報
    1. 6.1 アプリケーション情報に関する免責事項
    2. 6.2 入力同相電圧範囲
    3. 6.3 低電圧動作
    4. 6.4 出力短絡電流
    5. 6.5 ヒステリシス
    6. 6.6 SPICE マクロモデル
    7. 6.7 代表的なアプリケーション
      1. 6.7.1 ユニバーサル ロジック レベル シフタ
      2. 6.7.2 ワンショット マルチバイブレータ
      3. 6.7.3 双安定マルチバイブレータ
      4. 6.7.4 ゼロ交差検出器
      5. 6.7.5 発振器
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントのサポート
    2. 7.2 商標
    3. 7.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 7.4 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

双安定マルチバイブレータ

LMC6772 双安定マルチバイブレータ図 6-6 双安定マルチバイブレータ

双安定マルチバイブレータには、2 つの安定状態があります。基準電圧は、R2 と R3 の分圧器によって設定されます。SET 端子に印加されるパルスによって、コンパレータの出力が "High" に切り替わります。R1、R4、R5 の分圧抵抗回路は、非反転入力を基準電圧より高い電圧にクランプします。RESET に印加されたパルスにより、出力が "Low" に切り替わります。