JAJS834G September   1995  – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 動作定格
    3. 5.3 2.7V の電気的特性
    4. 5.4 5.0V および 15.0V の電気的特性
    5. 5.5 AC の電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6アプリケーション情報
    1. 6.1 アプリケーション情報に関する免責事項
    2. 6.2 入力同相電圧範囲
    3. 6.3 低電圧動作
    4. 6.4 出力短絡電流
    5. 6.5 ヒステリシス
    6. 6.6 SPICE マクロモデル
    7. 6.7 代表的なアプリケーション
      1. 6.7.1 ユニバーサル ロジック レベル シフタ
      2. 6.7.2 ワンショット マルチバイブレータ
      3. 6.7.3 双安定マルチバイブレータ
      4. 6.7.4 ゼロ交差検出器
      5. 6.7.5 発振器
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントのサポート
    2. 7.2 商標
    3. 7.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 7.4 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

ワンショット マルチバイブレータ

LMC6772 ワンショット マルチバイブレータ図 6-5 ワンショット マルチバイブレータ

モノステーブル マルチバイブレータは、外部トリガにより別の準安定状態に遷移するまで、1 つの安定状態を無期限に維持します。したがって、モノステーブル マルチバイブレータにより、任意の幅のパルスを生成できます。

必要なパルス幅は、C2 と R4 の値を調整して設定します。R1 と R2 の分圧抵抗を使用して、入力トリガ パルスの大きさを決定できます。V1 < V2 のとき、LMC6772 の状態が変化します。ダイオード D2 は、パルスの終了時にリセットされるコンデンサ C2 の急速放電パスを提供します。また、このダイオードは、非反転入力がグランドより低い電圧に駆動されることを防止します。