JAJS834G September   1995  – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 動作定格
    3. 5.3 2.7V の電気的特性
    4. 5.4 5.0V および 15.0V の電気的特性
    5. 5.5 AC の電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6アプリケーション情報
    1. 6.1 アプリケーション情報に関する免責事項
    2. 6.2 入力同相電圧範囲
    3. 6.3 低電圧動作
    4. 6.4 出力短絡電流
    5. 6.5 ヒステリシス
    6. 6.6 SPICE マクロモデル
    7. 6.7 代表的なアプリケーション
      1. 6.7.1 ユニバーサル ロジック レベル シフタ
      2. 6.7.2 ワンショット マルチバイブレータ
      3. 6.7.3 双安定マルチバイブレータ
      4. 6.7.4 ゼロ交差検出器
      5. 6.7.5 発振器
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントのサポート
    2. 7.2 商標
    3. 7.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 7.4 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

代表的特性

TA = 25℃、VS = 12V、RPULLUP = 2.5k、CL = 20pF、VCM = 0V、VUNDERDRIVE = 100mV、VOVERDRIVE = 100mV (特に記述のない限り)。

LMC6772 チャネルごとの電源電流と電源電圧の関係 (出力 "Low")図 5-1 チャネルごとの電源電流と電源電圧の関係 (出力 "Low")
LMC6772 出力電圧と出力シンク電流の関係、5V図 5-3 出力電圧と出力シンク電流の関係、5V
LMC6772 伝搬遅延、"High" から "Low"、5V図 5-5 伝搬遅延、"High" から "Low"、5V
LMC6772 チャネルごとの電源電流と電源電圧の関係 (出力 "High")図 5-2 チャネルごとの電源電流と電源電圧の関係 (出力 "High")
LMC6772 出力電圧と出力シンク電流の関係、12V図 5-4 出力電圧と出力シンク電流の関係、12V
LMC6772 伝搬遅延、"High" から "Low"、12V図 5-6 伝搬遅延、"High" から "Low"、12V