JAJS834G September 1995 – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1
PRODUCTION DATA
電源電圧が 2.7V、5V、15V では、LMC6772 の入力同相電圧範囲が両方の電源電圧を超えます。オペアンプの場合と同様に、CMVR は、デバイスの同相範囲全体にわたるコンパレータの VOS シフトによって定義されます。75dB (標準値) の CMRR (ΔVOS/ΔVCM) は、デバイスの同相範囲全体にわたってシフトが 1mV 未満であることを意味します。V+ = 5V での絶対最大入力電圧は、どちらかの電源レールを 200mV 超えた値です。
図 6-1 位相反転なしで、入力信号が LMC6772 の電源電圧を超過入力電圧範囲が広いため、このコンパレータを使用して、グランドおよび電源と近い信号を検出できます。これは、電源監視回路では非常に便利な機能です。
LMC6772 は、電源範囲を超える入力同相電圧、入力電流 20fA (標準値)、および高い入力インピーダンスを備えており、センサ用途に最適です。LMC6772 は、アンプもバイアス回路も使用せずに、センサと直接接続できます。数十から数百ミリボルトの出力を生成するセンサを備えた回路では、LMC6772 は、センサ信号を適切に小さいリファレンス電圧と比較できます。このリファレンス電圧は、グランドまたは正電源レールに近い状態にすることができます。