JAJSCI0C August   2016  – October 2025 LM27762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 低電圧誤動作防止
      2. 6.3.2 入力電流制限
      3. 6.3.3 PFM 動作
      4. 6.3.4 出力放電
      5. 6.3.5 パワー グッド出力 (PGOOD)
      6. 6.3.6 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 イネーブル モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 正の低ドロップアウト リニア レギュレータおよび OUT+ 電圧設定
        2. 7.2.2.2 チャージ ポンプ電圧インバータ
        3. 7.2.2.3 負の低ドロップアウト リニア レギュレータおよび OUT- 電圧設定
        4. 7.2.2.4 外部コンデンサの選択
          1. 7.2.2.4.1 チャージ ポンプの出力コンデンサ
          2. 7.2.2.4.2 入力コンデンサ
          3. 7.2.2.4.3 フライング コンデンサ
          4. 7.2.2.4.4 LDO 出力コンデンサ
        5. 7.2.2.5 消費電力
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

標準的な制限値は TA = 25°C に適用され、最小および最大の制限値は全温度範囲にわたって適用されます。特に記述のない限り、VIN = 5V、CIN = COUT+ = COUT– = 2.2μF、C1 = 1μF、CPOUT = 4.7μF。
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
IQ電源電流開路、無負荷、EN+、EN- を VIN に接続。(1)390μA
ISDシャットダウン時の電源電流0.55μA
ƒSWスイッチング周波数VIN = 3.6V1.722.3MHz
RNEGCPOUT への出力抵抗VIN = 5.5V、IL = 100 mA2.5Ω
VLDO–LDO ドロップアウト電圧IL = 100mA、VOUT– = −5V30mV
PSRR電源除去比、OUT–IL = 100mA、VOUT– = −1.8V、10kHz50dB
VN出力ノイズ電圧IL = 80mA、10Hz ~ 100kHz22μVRMS
VFB–フィードバック ピンのリファレンス電圧-1.238-1.22-1.202V
VOUT–可変出力電圧5.5V ≥ VIN ≥ 2.7V-5-1.5V
ロード レギュレーション0 ~ 250mA、VOUT = –1.8V34μV/mA
ライン レギュレーション5V ≥ VIN ≥ 2.7V、IL = 50mA1.5mV/V
VLDO+LDO ドロップアウト電圧IL = 100mA、VOUT = 5V45mV
PSRR電源除去比、OUT+IL = 100mA、VOUT+ = 1.8V、10kHz43dB
VN+出力ノイズ電圧IL = 80mA、10Hz ~ 100kHz22μVRMS
VFB+フィードバック ピンのリファレンス電圧1.1821.21.218V
VOUT+可変出力電圧5.5V ≥ VIN ≥ 2.7V1.55V
ロード レギュレーション0 ~ 250mA、VOUT = 1.8V11μV/mA
ライン レギュレーション5V ≥ VIN ≥ 2.7V、IL = 50mA1.9mV/V
VIHイネーブル ピンの入力電圧 High5.5V ≥ VIN ≥ 2.7V1.2V
VILイネーブル・ピンの入力電圧 Low5.5V ≥ VIN ≥ 2.7V0.4V
VIN = 5.5V のとき、チャージ ポンプは高温条件で PWM モードに移行することがあります。