JAJSCI0C August 2016 – October 2025 LM27762
PRODUCTION DATA
LM27762 は、正の低ドロップアウト リニア電圧レギュレータ (LDO) を搭載しています。LDO 出力の定格電流は、250mA の電流です。この LDO により、デバイスは非常に低い出力ノイズ、低い出力電圧リップル、高い PSRR、低いラインまたは負荷過渡応答を実現できます。
LM27762 の正の出力電圧は外部で構成可能です。R1 および R2 の値によって、出力電圧の設定が決まります。出力電圧は、式 1 を使用して計算できます。
R2 の値は 50kΩ 以上にする必要があります。