JAJSCI0C August 2016 – October 2025 LM27762
PRODUCTION DATA
LM27762 デバイスには、過熱による損傷からデバイスを保護するため、サーマル シャットダウンが実装されています。接合部温度が 150℃ (標準値) に上がると、デバイスはシャットダウン モードに切り替わります。LM27762 は、接合部温度が 130°C (標準値) まで低下すると、サーマル シャットダウンを解除します。
サーマル シャットダウンは最も多くの場合、自己発熱によってトリガされます。自己発熱は、デバイスに過剰な消費電力が発生した場合や放熱が不十分な場合に発生します。LM27762 デバイスの消費電力は、出力電流と入力電圧の増加に伴って増加します。自己発熱によりサーマル シャットダウンが発生すると、通常は熱サイクルが発生します。熱サイクルとは、デバイスの自己発熱がサーマル シャットダウン (内部消費電力はほぼゼロ) に移行し、温度が下がってオンになり、温度が上昇してサーマル シャットダウン スレッショルドまで再度上昇する反復プロセスです。熱サイクルは、パルス出力電圧によって認識され、内部消費電力を下げる (入力電圧や出力電流を低減) こと、または周囲温度を下げることで停止できます。目的の動作条件で熱サイクルが発生した場合、デバイスの消費電力に対応するために、放熱性能を向上させる必要があります。