JAJSCI0C August   2016  – October 2025 LM27762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 低電圧誤動作防止
      2. 6.3.2 入力電流制限
      3. 6.3.3 PFM 動作
      4. 6.3.4 出力放電
      5. 6.3.5 パワー グッド出力 (PGOOD)
      6. 6.3.6 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 イネーブル モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 正の低ドロップアウト リニア レギュレータおよび OUT+ 電圧設定
        2. 7.2.2.2 チャージ ポンプ電圧インバータ
        3. 7.2.2.3 負の低ドロップアウト リニア レギュレータおよび OUT- 電圧設定
        4. 7.2.2.4 外部コンデンサの選択
          1. 7.2.2.4.1 チャージ ポンプの出力コンデンサ
          2. 7.2.2.4.2 入力コンデンサ
          3. 7.2.2.4.3 フライング コンデンサ
          4. 7.2.2.4.4 LDO 出力コンデンサ
        5. 7.2.2.5 消費電力
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

設計要件

以下の例は、ハイ インピーダンスのヘッドホンを駆動するアンプに電力を供給する方法を示しています。入力電圧はスマートフォン バッテリから供給されます。アンプは、2VRMS から 600Ω ステレオ ヘッドホンを駆動します。

表 7-1 アプリケーション例の設計パラメータ
設計パラメータ数値の例
入力電圧3.3V ~ 4.2V
出力電圧±3V
出力電流10mA (LM27762 の最大出力能力 250mA)
CVIN、COUT+、COUT–2.2μF
CCP4.7μF
RPU10kΩ (オプション。機能を使用しない場合は PGOOD ピンをグランドに接続)