JAJSCI0C August   2016  – October 2025 LM27762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 低電圧誤動作防止
      2. 6.3.2 入力電流制限
      3. 6.3.3 PFM 動作
      4. 6.3.4 出力放電
      5. 6.3.5 パワー グッド出力 (PGOOD)
      6. 6.3.6 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 イネーブル モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 正の低ドロップアウト リニア レギュレータおよび OUT+ 電圧設定
        2. 7.2.2.2 チャージ ポンプ電圧インバータ
        3. 7.2.2.3 負の低ドロップアウト リニア レギュレータおよび OUT- 電圧設定
        4. 7.2.2.4 外部コンデンサの選択
          1. 7.2.2.4.1 チャージ ポンプの出力コンデンサ
          2. 7.2.2.4.2 入力コンデンサ
          3. 7.2.2.4.3 フライング コンデンサ
          4. 7.2.2.4.4 LDO 出力コンデンサ
        5. 7.2.2.5 消費電力
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
フライング コンデンサ

フライング コンデンサ (C1) は入力から出力に電荷を転送します。フライング容量は、出力電流能力とリップルの大きさの両方に影響を及ぼす可能性があります。フライング容量が小さすぎると、負荷電流が大きいときは LM27762 で出力電圧をレギュレートできません。フライング コンデンサが大きすぎると、フライング コンデンサが入力とチャージ ポンプの出力コンデンサに圧迫され、入力と出力のリップルが増加する可能性があります。

代表的な大電流アプリケーションでは、フライング コンデンサに対して 0.47µF または 1µF の 10V 低 ESR セラミック コンデンサを推奨します。LM27762 動作中に極性コンデンサ (タンタル、アルミ、電解など) は逆バイアスになる可能性があるため、フライング コンデンサには極性コンデンサを使用しないでください。