JAJSCI0C August   2016  – October 2025 LM27762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 低電圧誤動作防止
      2. 6.3.2 入力電流制限
      3. 6.3.3 PFM 動作
      4. 6.3.4 出力放電
      5. 6.3.5 パワー グッド出力 (PGOOD)
      6. 6.3.6 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 イネーブル モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 正の低ドロップアウト リニア レギュレータおよび OUT+ 電圧設定
        2. 7.2.2.2 チャージ ポンプ電圧インバータ
        3. 7.2.2.3 負の低ドロップアウト リニア レギュレータおよび OUT- 電圧設定
        4. 7.2.2.4 外部コンデンサの選択
          1. 7.2.2.4.1 チャージ ポンプの出力コンデンサ
          2. 7.2.2.4.2 入力コンデンサ
          3. 7.2.2.4.3 フライング コンデンサ
          4. 7.2.2.4.4 LDO 出力コンデンサ
        5. 7.2.2.5 消費電力
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)(2)
最小値最大値単位
VIN から GND または GND から VOUT へ5.8V
EN+、EN- GND - 0.3VINV
CPOUT、OUT+ および OUT-、連続出力電流300mA
OUT+、OUT- GND への短絡持続時間(3)1s
連続消費電力(4)内部的に制限
TJMAX(4)150°C
動作入力電圧、VIN2.75.5V
動作出力電流、IOUT0250mA
動作時周囲温度、TA-4085°C
動作時の接合部温度、TJ-40125°C
保管温度、Tstg-65150°C
絶対最大定格」を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらはストレス評価のみであり、セクション 5.3で示された条件を超えるこれらの条件またはその他の条件下でのデバイスの機能動作を保証するものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
防衛または航空宇宙仕様のデバイスをお求めの場合は、供給状況および仕様についてテキサス・インスツルメンツの営業所または販売代理店にお問い合わせください。
OUT は GND に 1 秒間短絡しても損傷しない可能性があります。しかし、 OUT の VIN への短絡はデバイスに損傷を与える可能性があるため、回避する必要があります。また、温度が TA = 85°C を超える場合は、VOUT を GND または VIN に短絡しないでください。デバイスが損傷する可能性があります。
内部のサーマル シャットダウン回路により、デバイスを損傷から保護します。