JAJSCI0C August 2016 – October 2025 LM27762
PRODUCTION DATA
LM27762 の入力電圧範囲は 2.7V ~ 5.5V です。正の LDO は、外部ゲイン設定抵抗 R1、R2 で構成できる正電圧を提供します。低ノイズ チャージ ポンプ電圧コンバータは、入力電圧 V を負の出力電圧に反転します。チャージ ポンプの後に負の LDO が続き、外部ゲイン設定抵抗 R3、R4 で構成可能な負の出力電圧をレギュレートします。出力電圧範囲は ±1.5V ~ ±5V です。入力 (VIN) および出力 (OUT+、OUT-) 電圧範囲を選択する場合、チャージ ポンプと LDO に必要なヘッドルームを考慮する必要があります。チャージ ポンプの最小ヘッドルームは、最大負荷電流とチャージ ポンプの出力抵抗に基づいて推定できます。
このデバイスは 5 つの低コスト コンデンサを使用して、最大 250mA の出力電流を供給します。LM27762 は 2MHz の発振器周波数で動作するため、重負荷時のチャージ ポンプの出力抵抗と電圧リップルを低減します。オプションのオープン ドレイン PGOOD 機能を使用する場合は、10kΩ プルアップ抵抗 (RPU) を VIN に接続します。PGOOD を使用しない場合は、ピンをグランドに接続します。