JAJSCI0C August 2016 – October 2025 LM27762
PRODUCTION DATA
図 4-1 DSS パッケージ 12 ピン WSON (サーマル パッド付き) (上面図)| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| C1+ | 10 | 電源 | C1 の正端子 |
| C1– | 9 | 電源 | C1 の負端子 |
| CP | 5 | 電源 | 負の非安定化出力電圧 |
| EN+ | 12 | 入力 | 正の LDO のイネーブル入力、アクティブ High |
| EN– | 8 | 入力 | チャージ ポンプおよび負の LDO のイネーブル入力、アクティブ High |
| FB+ | 2 | 電源 | 帰還入力。FB+ を OUT+ と GND の間の外部抵抗デバイダに接続します。接続していない状態のままにしないでください。 |
| FB– | 7 | 電源 | 帰還入力。FB– を OUT– と GND の間の外部抵抗デバイダに接続します。接続していない状態のままにしないでください。 |
| GND | 4 | グランド | グランド |
| OUT+ | 11 | 電源 | 正の安定化出力電圧 |
| OUT– | 6 | 電源 | 負の安定化出力電圧 |
| PGOOD | 1 | 出力 | パワー グッド フラグ、オープン ドレイン、ロジック 0 = パワー グッド、ロジック 1 = 非パワー グッド。未使用時はグランドに接続します。 |
| VIN | 3 | 電源 | 正電源入力 |
| サーマル パッド | — | グランド | グランド。接続していない状態のままにしないでください。 |