JAJSDR0B July 2017 – June 2025 TPS7A39
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINP | 入力電圧範囲、正のチャネル | 3.3 | 33 | V | |||
| VINN | 入力電圧範囲、負のチャネル | -33 | -3.3 | V | |||
| VUVLOP(rising) | 低電圧誤動作防止スレッショルド、 正のチャネル |
VINP 立ち上がり、VINN = -3.3V | 1.4 | 3.1 | V | ||
| VUVLOP(hys) | 低電圧ロックアウト スレッショルド、正のチャネルヒステリシス | VINP 立ち下がり、VINN = –3.3V | 120 | mV | |||
| VUVLON(falling) | 低電圧誤動作防止スレッショルド、 負のチャネル |
VINN 立ち下がり、VINP = 3.3V | -3.1 | -1.4 | V | ||
| VUVLON(hys) | 低電圧誤動作防止スレッショルド、負のチャネル、ヒステリシス | VINN 立ち上がり、VINP = 3.3V | 70 | mV | |||
| VNR/SS | 内部リファレンス電圧 | 1.172 | 1.19 | 1.208 | V | ||
| VFBP | 正の帰還電圧 | 1.170 | 1.188 | 1.206 | V | ||
| VFBN | 負のフィードバック電圧 | -10 | 3.7 | 10 | mV | ||
| VOUT | 出力電圧範囲(2) | 正のチャネル | VFBP | 30 | V | ||
| 負のチャネル | -30 | VFBN(1) | |||||
| VOUTP精度 | VINP(nom) ≤ VINP ≤ 33V、1mA ≤ IOUTP ≤ 150mA、 1.2V ≤ VOUTP(nom) ≤ 30V |
-1.5 | 1.5 | %VOUT | |||
| VOUTN 精度(3) | –33V ≤ VINN ≤ VINN(nom)、–150mA ≤ IOUTN ≤ –1mA、–30V ≤ VOUTN(nom) ≤ –1.2V | -3 | 3 | %VOUT | |||
| 負の VOUT チャネル精度 | –33V ≤ VINN ≤ VINN(nom)、–150mA ≤ IOUTN ≤ 1mA、–1.2 V < VOUTN(nom) < 0V | -36 | 36 | mV | |||
| –33V ≤ VINN ≤ VINN(nom)、–150mA ≤ IOUTN ≤ 1mA、VOUTN(nom) = 0V | -12 | 12 | |||||
| ΔVOUT(ΔVIN) / VOUT(NOM) | ライン レギュレーション、正のチャネル | VINP(nom) ≤ VINP ≤ 33V | 0.035 | %VOUT | |||
| ライン レギュレーション、負のチャネル | –33V ≤ VINN ≤ VOUT(nom) + 1V | 0.125 | |||||
| ΔVOUT(ΔIOUT) / VOUT(NOM) | ロード レギュレーション、正のチャネル | 1mA ≤ IOUTP ≤ 150mA | -0.09 | %VOUT | |||
| ロード レギュレーション、負のチャネル | –150mA ≤ IOUTN ≤ –1mA | 0.715 | |||||
| VDO | ドロップアウト電圧 | 正のチャネル | IOUTP = 50mA、3.3V ≤ VINP(nom) ≤ 33.0V、 VFBP = 1.070V |
175 | 300 | mV | |
| IOUTP = 150mA、3.3V ≤ VINP(nom) ≤ 33.0V、 VFBP = 1.070V |
300 | 500 | |||||
| 負のチャネル | IOUTN = –50mA、–3.3V ≤ VINN(nom) ≤ –33.0V、 VFBN = 0.0695V |
-250 | -145 | ||||
| IOUTN = –150mA、–3.3V ≤ VINN(nom) ≤ –33.0V、 VFBN = 0.0695V |
-400 | -275 | |||||
| VBUF | バッファ付き基準出力電圧 | VNR/SS | V | ||||
| VBUF/IBUF | バッファ付き基準ロード レギュレーション | IBUF = 100µA ~ 1mA | 1 | mV/mA | |||
| VBUF – VNR/SS | 出力バッファ付きオフセット電圧 | VNR/SS = 0.25V ~ 1.2V | -4 | 3 | 8 | mV | |
| VOUTP–VOUTN | 強制 REF 電圧による DC 出力電圧の差 | VNR/SS = 0.25V ~ 1.2V | -10 | 10 | %VNR/SS | ||
| ILIM | 電流制限 | 正のチャネル | VOUTP = 90% VOUTP(nom) | 200 | 330 | 500 | mA |
| 負のチャネル | VOUTN = 90% VOUTN(nom) | -500 | -300 | -200 | |||
| ISUPPLY | 電源電流 | 正のチャネル | IOUTP = 0mA、R2N = オープン、VINP = 33V | 75 | 150 | µA | |
| IOUTP = 150mA、R2N = オープン、VINP = 33V | 904 | ||||||
| 負のチャネル | IOUTN = 0mA、VOUTN(nom)= 0V、R2N = オープン、VINN = –33V | -150 | -60 | ||||
| IOUTN = 150mA、R2N = オープン、VINN = –33V | -1053 | ||||||
| ISHDN | シャットダウン時の電源電流 | 正のチャネル | VEN = 0.4V、VINP = 33V | 3.75 | 6.5 | µA | |
| 負のチャネル | VEN = 0.4V、VINN = –33V | -4.5 | -2.25 | ||||
| IFBx | フィードバック ピン リーク電流 | 正のチャネル | 5.5 | 100 | nA | ||
| 負のチャネル | -100 | -9.7 | |||||
| INR/SS | ソフトスタートの充電電流 | VNR/SS = 0.9V | 3 | 5.1 | 6.7 | µA | |
| IEN | イネーブル ピンのリーク電流 | VEN = VINP = 33V | 0.02 | 1 | µA | ||
| VIH(EN) | イネーブル high レベル電圧 | 2.2 | VINP | V | |||
| VIL(EN) | イネーブル low レベル電圧 | 0 | 0.4 | V | |||
| PSRR | 電源除去比 | |VIN| = 6V、|VOUT(nom)| = 5V、COUT = 10μF、CNR/SS = CFF= 10nF、f = 120Hz | 69 | dB | |||
| Vn | 出力ノイズ電圧 | 正のチャネル | VINP = 3.3V、VOUTP(nom) = VNR/SS、COUTP = 10μF、CNR/SS = 10nF、BW = 10Hz ~ 100kHz | 20.63 | μVRMS | ||
| VINP = 6V、VOUTP(nom) = 5V、COUTP = 10μF、CNR/SS = CFF = 10nF、BW = 10Hz ~ 100kHz | 26.86 | ||||||
| 負のチャネル | VINN = –3V、VOUTN(nom) = –VNR/SS、COUTP = 10μF、CNR/SS = 10nF、BW = 10Hz ~ 100kHz | 22.13 | |||||
| VINN = –6V、VOUTN(nom) = –5V、COUTP = 10μF、CNR/SS = CFF= 10nF、BW = 10Hz ~ 100kHz | 28.68 | ||||||
| RNR/SS | バンドギャップから NR ピンへのフィルタ抵抗 | 350 | kΩ | ||||
| Tsd | サーマル シャットダウン温度 | シャットダウン、温度上昇 | 175 | ℃ | |||
| リセット、温度低下 | 160 | ||||||