JAJSDR0B July 2017 – June 2025 TPS7A39
PRODUCTION DATA
NR/SS ピンと GND の間にノイズ低減およびソフトスタート コンデンサ (CNR/SS) が不要ですが、スタートアップ時間を制御し、デバイスのノイズ フロアを低減するために、CNR/SS を強く推奨します。スタートアップトラッキングを正常に機能させるには、4.7nF のコンデンサが必要です。帰還抵抗とフィードフォワード コンデンサで形成される時定数が増加するにつれて、スタートアップ トラッキングを正しく動作させるには、CNR/SS コンデンサの値も増加する必要があります。帰還回路の時定数を計算する方法については、『低ドロップアウトレギュレータでフィードフォワード コンデンサを使用する場合の長所と短所』アプリケーション ノートを参照してください。