JAJSDR0B July   2017  – June 2025 TPS7A39

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スタートアップ特性
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電圧レギュレーション
        1. 6.3.1.1 DC レギュレーション
        2. 6.3.1.2 AC および過渡応答
      2. 6.3.2 ユーザ設定可能なバッファ付きリファレンス
      3. 6.3.3 アクティブ放電
      4. 6.3.4 システムの起動制御
        1. 6.3.4.1 スタートアップ トラッキング
        2. 6.3.4.2 シーケンシング
          1. 6.3.4.2.1 イネーブル (EN)
          2. 6.3.4.2.2 低電圧誤動作防止 (UVLO) 制御
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 ディセーブル
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1  可変デバイスの出力電圧の設定
      2. 7.1.2  コンデンサに関する推奨事項
      3. 7.1.3  入力および出力コンデンサ (CINx および COUTx)
      4. 7.1.4  フィードフォワード コンデンサ (CFFx)
      5. 7.1.5  ノイズ低減およびソフトスタート コンデンサ (CNR/SS)
      6. 7.1.6  バッファ付き基準電圧
      7. 7.1.7  内部リファレンスのオーバーライド
      8. 7.1.8  スタートアップ
        1. 7.1.8.1 ソフト スタート制御 (NR/SS)
          1. 7.1.8.1.1 突入電流
        2. 7.1.8.2 低電圧誤動作防止 (UVLOx) 制御
      9. 7.1.9  AC および過渡性能
        1. 7.1.9.1 電源電圧変動除去比 (PSRR)
        2. 7.1.9.2 チャネル間出力分離/クロストーク
        3. 7.1.9.3 出力電圧ノイズ
        4. 7.1.9.4 ノイズと PSRR の最適化
        5. 7.1.9.5 負荷過渡応答
      10. 7.1.10 DC 性能
        1. 7.1.10.1 出力電圧精度 (VOUTx)
        2. 7.1.10.2 ドロップアウト電圧 (VDO)
      11. 7.1.11 逆電流
      12. 7.1.12 消費電力 (PD)
        1. 7.1.12.1 推定接合部温度
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計 1:シングルエンドから差動への絶縁型電源
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 スイッチャの選択
          2. 7.2.1.2.2 センタータップ トランス付きフルブリッジ整流器
          3. 7.2.1.2.3 ソリューションの総合的な効率
          4. 7.2.1.2.4 帰還抵抗の選択
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 設計 2:SAR ADCの全範囲の取得
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 設計の詳細説明
          1. 7.2.2.3.1 0.2V のレギュレーション
          2. 7.2.2.3.2 帰還抵抗の選択
        4. 7.2.2.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 PSRR およびノイズ性能向上のための推奨基板レイアウト
        2. 7.4.1.2 パッケージの取り付け
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 評価基板
        2. 8.1.1.2 SPICE モデル
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

入力および出力コンデンサ (CINx および COUTx)

このデバイスは、各入力と出力で、10µF 以上のセラミック コンデンサ (2.2µF 以上の実効容量) を使用した場合に設計および特性評価されています。

コンデンサからデバイスまでのトレースのインダクタンスを最小限に抑えるために、入力コンデンサと出力コンデンサをそれぞれの入力ピンと出力ピンにできるだけ近い位置に配置します。LDO を使用して低出力電圧 (5V 未満) を生成する場合は、4.7µF 出力コンデンサを使用できます。4.7µF 出力コンデンサを使用する場合は、設計時にコンデンサのディレーティングを考慮するようにしてください。

入力電源で大きな高速ライン過渡が発生すると、デバイス出力が瞬間的にオフになる可能性があります。通常、これらの過渡はほとんどのアプリケーションでは発生しませんが、これらの過渡が発生する場合は、より大きな入力コンデンサを使用してライン過渡を低速化します。システムの入力ライン過渡が 0.5V/μs より高速な場合は、入力静電容量を大きくしてください。