JAJSDR0B July 2017 – June 2025 TPS7A39
PRODUCTION DATA
突入電流は、スタートアップ時に INx ピンに流れ込む電流として定義されます。突入電流は、主に負荷電流と出力コンデンサの充電に使用される電流の合計で構成されます。入力コンデンサを取り除く必要があるため、この電流を測定するのは困難ですが、これは推奨しません。しかし、突入電流は、式 6を使用して推定できます。
ここで