JAJSDR0B July 2017 – June 2025 TPS7A39
PRODUCTION DATA
レイアウトは、優れた電源設計のために重要な部分です。高速で変化する電流または電圧を通す信号パスがいくつかあるため、浮遊インダクタンスや寄生容量によってノイズが発生したり、電源の性能が低下したりする可能性があります。これらの問題をなくすため、IN ピンをコンデンサでグランドにバイパスします。
GND ピンはデバイスの下のサーマル パッドに直接接続します。サーマル パッドは、デバイスの直下にある複数のビアを使用して内部のPCBグランド プレーンに接続する必要があります。
各コンデンサは可能な限りデバイスに近く、PCB 上でレギュレータと同じ面に配置する必要があります。
PCB 上でレギュレータが設置されている面と反対の面にコンデンサを配置しないでください。これらの回路はシステムの性能に悪影響を及ぼし、不安定化を招くこともあるため、ビアと長いパターンの使用は強く推奨しません。