JAJSG67G September 2018 – December 2025 TPS7H2201-SEP , TPS7H2201-SP
PRODUCTION DATA
TPS7H2201 は、1.5V ~ 7V の入力電源電圧範囲で動作するように設計されています。この電源電圧は十分なレギュレーションを行い、VIN と GND の間で良好な電気的性能を得るために、適切なローカル バイパス コンデンサを使用する必要があります。宇宙用アプリケーションの要件は厳しく、通常は多数の入力バイパス コンデンサが使用されるため、総容量は商用アプリケーションをはるかに上回ります。TPS7H2201SP 評価基板では、330µF タンタル コンデンサ 1 個を、10µF と 0.1µF のセラミック コンデンサ各 1 個と並列で使用します。