JAJSG67G September   2018  – December 2025 TPS7H2201-SEP , TPS7H2201-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスのオプション
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性:すべてのデバイス
    6. 6.6  電気的特性:CFP および KGD オプション
    7. 6.7  電気的特性:HTSSOP オプション
    8. 6.8  スイッチング特性 (すべてのデバイス)
    9. 6.9  品質適合検査
    10. 6.10 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 有効化、低電圧、過電圧保護
      2. 8.3.2 調整可能な立ち上がり時間
      3. 8.3.3 プログラマブルな電流制限
      4. 8.3.4 プログラマブル フォルト タイマ
      5. 8.3.5 電流センス
      6. 8.3.6 並列動作
      7. 8.3.7 逆電流保護
      8. 8.3.8 順方向リーク電流
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 冗長性
      2. 9.2.2 保護
      3. 9.2.3 設計要件
      4. 9.2.4 詳細な設計手順
        1. 9.2.4.1 低電圧誤動作防止
        2. 9.2.4.2 過電圧保護
        3. 9.2.4.3 電流制限
        4. 9.2.4.4 プログラマブル フォルト タイマ
        5. 9.2.4.5 ソフト スタート時間
      5. 9.2.5 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

デバイスのオプション

ジェネリック型番 放射線定格(1) グレード (2) パッケージ 発注用製品型番
TPS7H2201SP 100krad(Si) RLAT の TID、
75MeV-cm2/mg まで DSEE フリー
QMLV-RHA 16 ピン HKR CFP 5962R1722001VXC
QMLP-RHA 32 ピン DAP HTSSOP 5962R1722002PYE
KGD (QMLV-RHA) ダイ 5962R1722001V9A
なし エンジニアリング モデル(3) 16 ピン HKR CFP PTS7H2201HKR/EM
ダイ TPS7H2201Y/EM
TPS7H2201-SEP 50krad(Si) RLAT の TID、
43MeV-cm2/mg まで DSEE フリー
宇宙向けに強化されたプラスチック 32 ピン DAP HTSSOP TPS7H2201MDAPTSEP
TID は総電離線量、DSEE は破壊的シングル イベント効果です。詳細については、関連する TID レポートおよび各製品の SEE レポートを参照してください。
部品のグレードについて詳細は、SLYB235 をご覧ください。
これらのユニットは、技術的な評価のみを目的としています。非準拠のフローで処理されています (バーンインがない、25℃でのテストしか行わないなど)。これらのユニットは、認定、量産、放射線テスト、航空での使用には適していません。部品は、温度または動作寿命全体にわたる性能を保証されていません。