JAJSG67G September   2018  – December 2025 TPS7H2201-SEP , TPS7H2201-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスのオプション
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性:すべてのデバイス
    6. 6.6  電気的特性:CFP および KGD オプション
    7. 6.7  電気的特性:HTSSOP オプション
    8. 6.8  スイッチング特性 (すべてのデバイス)
    9. 6.9  品質適合検査
    10. 6.10 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 有効化、低電圧、過電圧保護
      2. 8.3.2 調整可能な立ち上がり時間
      3. 8.3.3 プログラマブルな電流制限
      4. 8.3.4 プログラマブル フォルト タイマ
      5. 8.3.5 電流センス
      6. 8.3.6 並列動作
      7. 8.3.7 逆電流保護
      8. 8.3.8 順方向リーク電流
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 冗長性
      2. 9.2.2 保護
      3. 9.2.3 設計要件
      4. 9.2.4 詳細な設計手順
        1. 9.2.4.1 低電圧誤動作防止
        2. 9.2.4.2 過電圧保護
        3. 9.2.4.3 電流制限
        4. 9.2.4.4 プログラマブル フォルト タイマ
        5. 9.2.4.5 ソフト スタート時間
      5. 9.2.5 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

順方向リーク電流

VIN に電力が供給されているが TPS7H2201 が無効になっている (EN が Low) 場合、内部 FET は無効になり、VIN から VOUT への高インピーダンス パスが形成されます。ただし、VOUT の充電を遅延させる可能性のある寄生リーケージ パスがあります。順方向リーク電流 IF は、この状況で VIN から VOUT に流れる電流の量を示します。TPS7H2201SP の最大順方向電流は、電圧、温度、放射全体で 250μA に規定されています。

一部のアプリケーションでは、この動作に特に注意を払う必要があります。VOUT が高インピーダンス ノードである場合は特に重要です (リーク電流は消費されずにすべて VOUT を充電します)。式 11 に示す基本的なコンデンサの計算式を使用することで、電圧が特定の値まで上昇する時間を理論的に計算できます。

式 11. Δt = ΔVOUT × COUT / IF

ここで、

  • Δt = 最終値まで充電する時間
  • ΔVOUT = 出力電圧の変化。開始電圧が 0V の場合は VIN を使用します

たとえば、入力電圧が 7V で、出力容量が 220µF の場合、VOUT は通常約 6.2 秒で 7V まで充電されます (IF = 150μA、ΔVOUT = 7V、COUT = 220µF を使用)。

出力電圧が特定の値を下回る必要がある場合は、式 12 を使用して算出した値のプルダウン抵抗を利用できます。

式 12. VOUTLKG_MAX = IF × RPULL_DOWN

ここで、

  • VOUTLKG_MAX = リーク電流 IF による最大出力電圧
  • RPULL_DOWN = VOUT から GND への外部プルダウン抵抗

たとえば、VOUT とグランドの間に 2.6kΩ 抵抗を配置すると、IF 電流のために VOUT が 0.65V を上回る事態を防止できます。この抵抗は、スイッチが有効で VOUT≅VIN の時に、最悪条件の電力消費に対応できる必要があります。