JAJSG67G September   2018  – December 2025 TPS7H2201-SEP , TPS7H2201-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスのオプション
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性:すべてのデバイス
    6. 6.6  電気的特性:CFP および KGD オプション
    7. 6.7  電気的特性:HTSSOP オプション
    8. 6.8  スイッチング特性 (すべてのデバイス)
    9. 6.9  品質適合検査
    10. 6.10 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 有効化、低電圧、過電圧保護
      2. 8.3.2 調整可能な立ち上がり時間
      3. 8.3.3 プログラマブルな電流制限
      4. 8.3.4 プログラマブル フォルト タイマ
      5. 8.3.5 電流センス
      6. 8.3.6 並列動作
      7. 8.3.7 逆電流保護
      8. 8.3.8 順方向リーク電流
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 冗長性
      2. 9.2.2 保護
      3. 9.2.3 設計要件
      4. 9.2.4 詳細な設計手順
        1. 9.2.4.1 低電圧誤動作防止
        2. 9.2.4.2 過電圧保護
        3. 9.2.4.3 電流制限
        4. 9.2.4.4 プログラマブル フォルト タイマ
        5. 9.2.4.5 ソフト スタート時間
      5. 9.2.5 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

低電圧誤動作防止

低電圧誤動作防止設定点は、抵抗デバイダ REN_TOP と EN ピンに接続された REN_BOT を使用して構成します。REN_TOP = 100kΩ に設定し、式 1 を使用して REN_BOT の値を計算します。UVLO = 3.5V の場合、REN_BOT = 15.5kΩ となります。UVLO 設定ポイントを選択する場合、抵抗デバイダで、アプリケーションで使用する VIN に対してデバイスがまだ有効であることを確認する必要があります。これは、選択した抵抗デバイダでまだ VIHEN 要件を満たしており、この要件を満たすために必要な VIN が、アプリケーションで使用される VIN よりも小さいことを確認することで実現されます。式 13 に、この VIN および VIHEN の UVLO 点の設定要件を示します。この特定のアプリケーションでは、結果は 4.84V になるため、要件を満たすことができます。

式 13. V I H E N × R E N _ T O P + R E N _ B O T R E N _ B O T ≤ V I N