JAJSG67G September 2018 – December 2025 TPS7H2201-SEP , TPS7H2201-SP
PRODUCTION DATA
TPS7H2201 は、電流能力を最大 12A に高めるか、オン状態抵抗を低減するため、並列動作に構成できます。この場合すべてのピンは、図 8-6 に示すように共有されます。ただし、内部電流制限ループを適切に動作させるための電流制限抵抗 (RIL) は除きます。電流制限抵抗は、「プログラマブルな電流制限」セクションで説明されているように、容量を決定する必要があります。