JAJSG67G September   2018  – December 2025 TPS7H2201-SEP , TPS7H2201-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスのオプション
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性:すべてのデバイス
    6. 6.6  電気的特性:CFP および KGD オプション
    7. 6.7  電気的特性:HTSSOP オプション
    8. 6.8  スイッチング特性 (すべてのデバイス)
    9. 6.9  品質適合検査
    10. 6.10 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 有効化、低電圧、過電圧保護
      2. 8.3.2 調整可能な立ち上がり時間
      3. 8.3.3 プログラマブルな電流制限
      4. 8.3.4 プログラマブル フォルト タイマ
      5. 8.3.5 電流センス
      6. 8.3.6 並列動作
      7. 8.3.7 逆電流保護
      8. 8.3.8 順方向リーク電流
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 冗長性
      2. 9.2.2 保護
      3. 9.2.3 設計要件
      4. 9.2.4 詳細な設計手順
        1. 9.2.4.1 低電圧誤動作防止
        2. 9.2.4.2 過電圧保護
        3. 9.2.4.3 電流制限
        4. 9.2.4.4 プログラマブル フォルト タイマ
        5. 9.2.4.5 ソフト スタート時間
      5. 9.2.5 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

設計要件

図 9-3 に、これまでに説明した冗長性アプリケーションと保護アプリケーションの両方に適用できる、代表的なアプリケーションの回路図を示します。

TPS7H2201-SP TPS7H2201-SEP 代表的なアプリケーション回路図図 9-3 代表的なアプリケーション回路図

表 9-1 に設計パラメータを示します。

表 9-1 設計パラメータ
設計パラメータ数値の例
VIN5V
低電圧誤動作防止の設定点3.5V
過電圧保護の設定点6.5V
出力電流6A
電流制限7.5A
電流制限タイマ1ms
再試行タイマ1ms
ソフト スタート時間9ms
入力と出力の各コンデンサ340µF