JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | High レベル出力電圧 | IOH = IOH 最小値 | VDDIO * 0.8 | V | |||
| IOH = -100µA | VDDIO - 0.2 | ||||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = IOL 最大値 | 0.4 | V | |||
| IOL = 100μA | 0.2 | ||||||
| IOH | すべての出力ピンの High レベル出力ソース電流 | -4 | mA | ||||
| IOL | すべての出力ピンの Low レベル出力シンク電流 | 4 | mA | ||||
| ROH | グループ 1(1) | グループ 1 の出力ピンの High レベル出力インピーダンス | 70 | Ω | |||
| グループ 2(2) | グループ 2 の出力ピンの High レベル出力インピーダンス | 35 | Ω | ||||
| グループ 3(3) | グループ 3 の出力ピンの High レベル出力インピーダンス | 45 | Ω | ||||
| グループ 4(4) | グループ 4 の出力ピンの High レベル出力インピーダンス | 60 | Ω | ||||
| ROL | グループ 1(1) | グループ 1 の出力ピンの Low レベル出力インピーダンス | 70 | Ω | |||
| グループ 2(2) | グループ 2 の出力ピンの Low レベル出力インピーダンス | 35 | Ω | ||||
| グループ 3(3) | グループ 3 の出力ピンの Low レベル出力インピーダンス | 45 | Ω | ||||
| グループ 4(4) | グループ 4 の出力ピンの Low レベル出力インピーダンス | 60 | Ω | ||||
| VIH | High レベル入力電圧 (3.3V) | GPIO42、GPIO43 | VDDIO * 0.7 | V | |||
| その他のすべてのピン | 2.0 | V | |||||
| VIL | Low レベル入力電圧 (3.3V) | 0.8 | V | ||||
| VHYSTERESIS | 入力ヒステリシス | 150 | mV | ||||
| IPULLDOWN | 入力電流 | プルダウン付きのデジタル入力(5) | VDDIO = 3.3V VIN = VDDIO | 120 | μA | ||
| IPULLUP | 入力電流 | プルアップがイネーブルされたデジタル入力(5) | VDDIO = 3.3V VIN = 0V | 150 | μA | ||
| ILEAK | ピンのリーク電流 | デジタル | プルアップおよび出力はディセーブル 0V ≤ VIN ≤ VDDIO | -2 | 2 | μA | |
| アナログ ( ADCINB0 または DACOUTx を除く) | 0V ≦ VIN ≦ VDDA | -0.3 | 0.3 | μA | |||
| ADCINB0(6) | 2 | 11 | μA | ||||
| DACOUTx | 66 | μA | |||||
| CI | 入力キャパシタンス(7) | 2 | pF | ||||
| VDDIO-POR | VDDIO パワーオン・リセット電圧 | 2.5 | V | ||||