JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
番号 | パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マスタ・モード | ||||||
S1 | tCLK_PER | SSIClk サイクル時間(1) | 2 × tCMCLK | ns | ||
S2 | tCLK_HIGH | SSIClk High 時間 | 0.4 × tCLK_PER | ns | ||
S3 | tCLK_LOW | SSIClk Low 時間 | 0.4 × tCLK_PER | ns | ||
S6 | tTXDMOV | SSIClk からの Tx データ出力の有効時間 | 6 | ns | ||
S7 | tTXDMOH | 次の SSIClk 後の Tx データ出力のホールド時間 | 0 | ns | ||
スレーブ・モード | ||||||
S10 | tTXDSOV | SSIClk のエッジからの Tx データ出力の有効時間 | 4 × tCMCLK+14 | ns | ||
S11 | tTXDSOH | 次の SSIClk からの Tx データ出力のホールド時間 | 4 × tCMCLK + 4 | ns |