JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
プログラム時間(1) | 128 データ・ビット + 16 ECC ビット | 40 | 300 | µs | |
8KW セクタ | 90 | 180 | ms | ||
プログラム時間(1) | 32KW セクタ | 360 | 720 | ms | |
消去時間(2) (25 サイクル未満) | 8KW または 32KW セクタ | 30 | 55 | ms | |
消去時間(2) (1000 サイクル) | 8KW または 32KW セクタ | 40 | 350 | ms | |
消去時間(2) (2000 サイクル) | 8KW または 32KW セクタ | 50 | 600 | ms | |
消去時間(2) (20000 サイクル) | 8KW または 32KW セクタ | 110 | 4000 | ms | |
Nwec 書き込み / 消去サイクル (1 セクタごと) | 20000 | サイクル | |||
Nwec 書き込み / 消去サイクル (フラッシュ全体、すべてのセクタを結合)(3) | 100000 | サイクル | |||
tretention データ保持期間 (TJ = 85℃) | 20 | 年 | |||
tretention データ保持期間 TJ = 125℃(4) | 10 | 年 |