JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値(1) | 代表値(1) | 最大値(1) | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全般 | ||||||
分解能 | 12 | ビット | ||||
RPD | プルダウン抵抗 | 50 | kΩ | |||
ロード・レギュレーション | –1 | 1 | mV/V | |||
グリッチ・エネルギー | 1.5 | V-ns | ||||
電圧出力セトリング時間、フルスケール | 0.3V から 3V への遷移後 2LSB にセトリング | 2 | µs | |||
電圧出力セトリング時間、1/4 フルスケール | 0.3V から 0.75V への遷移後 2LSB にセトリング | 1.6 | µs | |||
電圧出力スルーレート | 0.3V から 3V へ遷移時のスルーレート | 2.8 | 4.5 | V/µs | ||
負荷過渡セトリング時間(6) | 5kΩ 負荷 | 328 | ns | |||
リファレンス電圧入力抵抗(2) | VDAC または VREFHI | 170 | kΩ | |||
TPU | パワーアップ時間 | 外部リファレンス・モード | 500 | µs | ||
DC 特性 | ||||||
オフセット | システム・オフセット誤差 | 中点 | -10 | 10 | mV | |
ゲイン | ゲイン誤差(3) | -2.5 | 2.5 | % (対 FSR) | ||
DNL | 微分非直線性(4) | エンドポイント補正 | > –1 | ±0.4 | 1 | LSB |
INL | 積分非直線性 | エンドポイント補正 | -5 | ±2 | 5 | LSB |
AC 特性 | ||||||
出力ノイズ | 100Hz~100kHz の積分ノイズ | 500 | µVrms | |||
10kHz でのノイズ密度 | 711 | nVrms/√Hz | ||||
SNR | 信号対雑音比 | 1020Hz、1MSPS | 67 | dB | ||
THD | 全高調波歪 | 1020Hz、1MSPS | -63 | dB | ||
SFDR | スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ | 1020Hz、1MSPS (高調波とスプリアスを含む) | 66 | dBc | ||
1020Hz、1MSPS (スプリアスのみを含む) | 104 | |||||
PSRR | 電源電圧除去比(5) | DC | 70 | dB | ||
100kHz | 30 |