JAJSKC9F September 2020 – April 2025 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TG720S-Q1 は車載用 1000BASE-T1 イーサネット物理層トランシーバです。本デバイスは IEEE 802.3bp に準拠しており、車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済みです。
このデバイスは、厳格な車載 EMC 要件を満たしながら、1Gbps の速度で動作するように特に設計されています。DP83TG720S-Q1 は、シールドなし / シールド付きの 1 対のツイストペア ケーブルを通して 750MBd で PAM3 3 値シンボルを送信します。36 ピン VQFN ウェッタブル フランク パッケージを採用した本デバイスは、単独で RGMII または SGMII をサポートするように設計されています。