JAJSKC9F September   2020  – April 2025 DP83TG720S-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
    1.     ピンの機能
    2. 4.1 ピンの状態
    3. 4.2 ピンの電源ドメイン
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 LED の駆動特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 診断ツール・キット
        1. 6.3.1.1 信号品質インジケータ
        2. 6.3.1.2 時間領域反射計測
        3. 6.3.1.3 データパス用内蔵セルフ・テスト
          1. 6.3.1.3.1 ループバック モード
          2. 6.3.1.3.2 データ・ジェネレータ
          3. 6.3.1.3.3 データパスの BIST のプログラミング
        4. 6.3.1.4 温度および電圧センシング
        5. 6.3.1.5 静電気放電 (ESD) 検出
      2. 6.3.2 準拠性テスト・モード
        1. 6.3.2.1 テスト・モード 1
        2. 6.3.2.2 テスト モード 2
        3. 6.3.2.3 テスト・モード 4
        4. 6.3.2.4 テスト・モード 5
        5. 6.3.2.5 テスト モード 6
        6. 6.3.2.6 テスト・モード 7
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 パワーダウン
      2. 6.4.2 リセット
      3. 6.4.3 スタンバイ
      4. 6.4.4 通常
      5. 6.4.5 スリープ
      6. 6.4.6 状態遷移
        1. 6.4.6.1 状態遷移 #1 - スタンバイから通常動作へ
        2. 6.4.6.2 状態遷移 #2 - 通常動作からスタンバイへ
        3. 6.4.6.3 状態遷移 #3 - 通常動作からスリープへ
        4. 6.4.6.4 状態遷移 #4 - スリープから通常動作へ
      7. 6.4.7 MDI (Media Dependent Interface)
        1. 6.4.7.1 MDI マスタと MDI スレーブの構成
        2. 6.4.7.2 自動極性検出および訂正
      8. 6.4.8 MAC インターフェイス
        1. 6.4.8.1 RGMII (Reduced Gigabit Media Independent Interface)
        2. 6.4.8.2 SGMII (Serial Gigabit Media Independent Interface)
      9. 6.4.9 シリアル マネージメント インターフェイス
        1. 6.4.9.1 ダイレクト・レジスタ・アクセス
        2. 6.4.9.2 拡張レジスタ スペース アクセス
          1. 6.4.9.2.1 書き込み動作 (ポスト インクリメントなし)
          2. 6.4.9.2.2 読み出し動作 (ポスト インクリメントなし)
          3. 6.4.9.2.3 書き込み動作 (ポスト インクリメントあり)
          4. 6.4.9.2.4 読み出し動作 (ポスト インクリメントあり)
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 ストラップ構成
      2. 6.5.2 LED の構成
      3. 6.5.3 PHY アドレスの設定
    6. 6.6 レジスタマップ
      1. 6.6.1 レジスタ・アクセスの概要
      2. 6.6.2 DP83TG720 のレジスタ
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 テキサス・インスツルメンツの 100BT1 PHY との互換性
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.5.1.1 信号トレース
        2. 7.5.1.2 復帰パス
        3. 7.5.1.3 物理メディアの接続
        4. 7.5.1.4 金属注入
        5. 7.5.1.5 PCB 層スタッキング
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 付録:パッケージ・オプション
      1. 10.1.1 パッケージ情報
      2. 10.1.2 テープおよびリール情報

温度および電圧センシング

PHY の温度センサは、システムの温度を表示するために使用でき、温度センサの出力レジスタを読み出すことで、即座に測定値を得ることができます。

電圧センサは、すべての電源ピンの電圧 (VDDA、VDDIO、VDD1P0) を検出します。各ピンの作動電圧は、対応する電圧センサ出力レジスタを読み出すことで測定できます。

すべてのセンサは常に機能しており、監視用ステート マシンは各センサの値を定期的にポーリングします。MONITOR_CTRL_3 レジスタを使用することで、監視用ステート マシンをさらに詳細に設定し、あるセンサにその他のセンサよりも高い優先順位 / サンプリング時間を与えることもできます。

以下のソフトウェア シーケンスを使って、任意のセンサの出力を読み出すことができます。

  • Step1:レジスタ [0x0467] = 0x6004 を書き込む (モニタの初期設定)
  • ステップ 2:レジスタ [0x046A] = 0x00A6 を書き込み、次にレジスタ [0x046A] = 0x00A3 を更新 (モニタのリフレッシュ)
  • ステップ 3:ポーリング対象のセンサを選択するためにレジスタ [0x0468] を書き込み、選択されたセンサの出力コードとしてレジスタ [0x047B] [14:7] を読み出す。
  • ステップ 4:読み出されたセンサの出力コードの値 (10 進数) を以下の式に代入し、そのセンサの出力値 (10 進数) を得る。式で使うために必要な定数値については、センサ選択表を参照してください。
    • vdda_value = 3.3 + (vdda_output_code - vdda_output_mean_code)*slope_vdda_sensor
    • vdd1p0_value = 1.0 + (vdd1p0_output_code - vdd1p0_ouput_mean_code)*slope_vdd1p0_sensor
    • vddio_calculated = 3.3 + (vddio_ouput_code - vddio_output_mean_code)*slope_vddio_sensor
    • temperature_calculated = 25 + (temperature_output_code - temperature_output_mean_code)*slope_temperature_sensor
      表 6-3 センサ選択表
      レジスタ [0x0468] 読み出し用に選択されるセンサ
      0x1920 VDDA 電圧センサ
      0x2920 VDD1P0 電圧センサ
      0x3920 VDDIO 電圧センサ
      0x4920 温度センサ
      表 6-4 センサの定数値
      定数 値 (10 進数)
      vdda_output_mean_code 128
      slope_vdda3p3_sensor 8.63014e-3
      vdd1p0_output_mean_code 93
      slope_vdd1p0_sensor 2.85714e-3
      vddio_output_mean_code 224
      slope_vddio_sensor 15.686e-3
      temperature_output_mean_code 161
      slope_temperature_sensor 1
      注: 25℃で「temperature_output_code」をサンプリングし、それを「temperature_output_mean_code」として使える場合、温度センサの精度を最大限に高めることができます (7.5℃)。