JAJSKC9F September 2020 – April 2025 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
テスト・モード 4 は、トランスミッタの歪みをテストします。テスト・モード 4 では、DP83TG720S-Q1 は式 1 によって生成された一連のシンボルを送信します。
ビット・シーケンス (x0n、x1n) は、以下の式に従ってスクランブラの組み合わせから生成されます。 :
表 6-6 に、3 ビット・ニブルのストリームの例を示します。
| x2n | x1n | x0n | T1n | T0n |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | -1 | +1 |
| 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | +1 | -1 |
| 1 | 1 | 0 | +1 | +1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | +1 |