JAJSKC9F September 2020 – April 2025 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TG720S-Q1 はシングル・ポートの 1Gbps 車載用イーサネット PHY です。本デバイスは IEEE 802.3bp をサポートしており、RGMII または SGMII を使ってイーサネット MAC に接続できます。イーサネット・アプリケーションで本デバイスを使用する場合、通常動作のための一定の要件を満たす必要があります。以下のサブセクションは、適切な部品選択と必要な接続に役立つことを目的としています。