JAJSLH5A December 2024 – March 2025 TAS6754-Q1
PRODUCTION DATA
STBY ピンは、アクティブ Low です。アサートされると、STBY ピンはデバイスを DEEP SLEEP 状態に設定します。このモードでは、出力ピンが Hi-Z 状態になっている間、デバイスの電流が減少します。内部のアナログバイアスはすべて無効になっています。DEEP SLEEP 状態で、DVDD が存在するとき、I2C バスと内部レジスタが有効になります。
このピンには、内部に DGND への 110kΩ プルダウン抵抗があります。