JAJSLH5A December 2024 – March 2025 TAS6754-Q1
PRODUCTION DATA
測定には、LC 再構成フィルタ Cyntec VCMT053T-3R3MN5 3.3µH インダクタ + 1µF コンデンサを使用します。
内蔵パイロットトーンでリアルタイム負荷診断を有効化するときは、誤った値の測定結果を避けるため、アナログ平衡化入力フィルタを使用する必要があります。カットオフ周波数が 20Hz の APx500 シリーズが提供する楕円型ハイパスフィルタと、AES17(20kHz)などのローパスフィルタを推奨します。試験装置がこのフィルタタイプをサポートしていない場合は、正確な性能測定を行うために、TI ではリアルタイム負荷診断をオフにすることをお勧めします。