JAJSLH5A December 2024 – March 2025 TAS6754-Q1
PRODUCTION DATA
TAS6754-Q1 は、車載用ヘッドユニットや外部アンプモジュールで使用するための 4 チャネルのデジタル入力 Class-D オーディオアンプの設計で、リアルタイム電流フィードバックと DSP が内蔵されています。TAS6754-Q1 は、厳しい条件が要求される車載用 OEM アプリケーションで機能するために必要な機能を搭載しています。