JAJSLH5A December 2024 – March 2025 TAS6754-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスは、I2C シリアル通信バスを介して I2C ターゲット専用デバイスとしてシステムプロセッサと通信し、100kHz および 400kHz のデータ転送レートをサポートして、ランダムおよびシーケンシャルの書き込みおよび読み取り動作をサポートしています。プロセッサは I2C を介してデバイスをポーリングし、動作ステータスの判定、設定の構成、診断の実行を行うことができます。
TAS6754-Q1 のレジスタマップと DSP メモリは、複数のページとブックにまたがっています。ユーザーは、個別のレジスタや DSP メモリに書き込む前に、ページからページへの変更を行います。ページからページへの変更は、各ページのレジスタ 0 を介して行われます。このレジスタ値は、ページアドレスを 0 ~ 255 の範囲で選択します。TAS6754-Q1 データシートに記載されているすべてのレジスタは、ページ 0 に属します。
すべての I2C 制御の完全な一覧と説明については、レジスタマップのセクションを参照してください。