JAJSLH5A December 2024 – March 2025 TAS6754-Q1
PRODUCTION DATA
アクティブノイズキャンセリング(ANC)やロードノイズキャンセレーション(RNC)など、最小の処理遅延時間が必要なオーディオ信号に対して、TAS6754-Q1 は低遅延の信号パスを提供します。サンプリング周波数が 48kHz の場合、このパスは内部信号処理を最小化することにより、アンプの入力と出力間の信号遅延を 70% 以上短縮します。
低遅延の信号パスは、通常のオーディオ信号パスと並列に確立されます。両方の信号パスに入力データが供給されると、各チャネルの 2 つの信号(オーディオおよび低遅延)は、チャネルの出力増幅段の直前に内部で混合されます。両信号は加算され、合計信号振幅は、歪みを避けるために、利用可能なゲインレンジと電圧ヘッドルームを超えないようにしてください。低遅延の信号は、通常のオーディオパス信号よりも短い遅延でデバイスを通過しますのでご注意ください。
低遅延の信号パスは、サンプリング周波数が 48kHz または 96kHz の場合にのみ利用できます。