JAJSLH5A December 2024 – March 2025 TAS6754-Q1
PRODUCTION DATA
PD ピンは、アクティブ Low です。アサートされると、デバイスはシャットダウンを開始し、消費電流が最小値に制限されます。シャットダウン時には、すべての内部ブロック電源がオフになり、次の起動時にレジスタはデフォルト値に初期化されます。
このピンには、110kΩ の内部プルダウン抵抗があります。