JAJSLH5A December 2024 – March 2025 TAS6754-Q1
PRODUCTION DATA
電源 VBAT、PVDD、DVDD、チャージポンプは、電源フォルトイベント に記載されているように、低電圧および過電圧イベントを監視しています。これにより自動的にシャットダウンが開始され、デバイスが保護されます。VBAT および PVDD の安全動作電圧範囲については、推奨動作条件 の表をご確認ください。
DVDD 電源が VPOR_OFF を下回ると、デバイスはシャットダウンします。DVDD POR フォルトイベントについては、DVDD パワーオンリセット で説明します。