JAJSNC5B April 2023 – September 2025 LM5171-Q1
PRODUCTION DATA
この例の設計パラメータを、表 8-1 に示します。
| パラメータ | 数値の例 | 注 |
|---|---|---|
| VLV_min | 6V | LV ポート最小動作電圧 |
| VLV_reg | 14V | LV ポートの公称電圧 |
| VLV_max | 23V | LV ポート最大動作電圧 |
| VHV_min | 32V | HV ポート最小動作電圧 |
| VHV_reg | 50V | HV ポート公称動作電圧 |
| VHV_max | 70V | HV ポート最大動作電圧 |
| FSW | 100kHz | スイッチング周波数 |
| ILmax | 30A | 各チャネルの最大平均インダクタ電流 |
| Itotal | 60A | LV ポートにおける全双方向 DC |