JAJSNC5B April   2023  – September 2025 LM5171-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  バイアス電源および電圧リファレンス (VCC、VDD、VREF)
      2. 6.3.2  低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 6.3.3  デバイス構成 (CFG)
      4. 6.3.4  高電圧入力 (HV1、HV2)
      5. 6.3.5  電流センス アンプ
      6. 6.3.6  制御コマンド
        1. 6.3.6.1 チャネル イネーブル コマンド (EN1、EN2)
        2. 6.3.6.2 方向コマンド (DIR1、DIR2)
        3. 6.3.6.3 チャネル電流設定コマンド (ISET1 および ISET2)
      7. 6.3.7  チャネル電流の監視 (IMON1、IMON2)
        1. 6.3.7.1 個別チャネル電流監視
        2. 6.3.7.2 マルチフェーズ合計電流監視
      8. 6.3.8  サイクル単位のピーク電流制限 (IPK)
      9. 6.3.9  内部電流ループ エラー アンプ
      10. 6.3.10 外部電圧ループ エラー アンプ
      11. 6.3.11 ソフトスタート、ダイオード エミュレーション、強制 PWM 制御 (SS/DEM1 および SS/DEM2)
        1. 6.3.11.1 SS/DEM ピンによる ISET ソフトスタート制御
        2. 6.3.11.2 DEM のプログラミング
        3. 6.3.11.3 FPWM プログラミングおよび FPWM と DEM の動的変更
      12. 6.3.12 ゲート ドライブ出力、デッドタイム プログラミング、アダプティブ デッドタイム (HO1、HO2、LO1、LO2、DT/SD)
      13. 6.3.13 緊急ラッチ シャットダウン (DT/SD)
      14. 6.3.14 PWM コンパレータ
      15. 6.3.15 発振器 (OSC)
      16. 6.3.16 外部クロックへの同期 (SYNCI、SYNCO)
      17. 6.3.17 過電圧保護 (OVP)
      18. 6.3.18 マルチフェーズ構成 (SYNCO、OPT)
        1. 6.3.18.1 スター構成のマルチフェーズ
        2. 6.3.18.2 2 相、3 相、または 4 相の並列動作に対するデイジーチェーン構成
        3. 6.3.18.3 6 相または 8 相の並列動作のデイジーチェーン構成
      19. 6.3.19 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 初期化モード
      2. 6.4.2 スタンバイ モード
      3. 6.4.3 電力供給モード
      4. 6.4.4 シャットダウンモード
      5. 6.4.5 ラッチ シャットダウン モード
  8. 7 レジスタ
    1. 7.1 I2C シリアル インターフェイス
    2. 7.2 I2C バス動作
    3. 7.3 クロック ストレッチ
    4. 7.4 データ転送フォーマット
    5. 7.5 定義されたレジスタ アドレスからの単一読み取り
    6. 7.6 定義されたレジスタ アドレスから開始されるシーケンシャル READ
    7. 7.7 定義されたレジスタ アドレスへの 単一書き込み
    8. 7.8 定義されたレジスタ アドレスから開始されるシーケンシャル WRITE
    9. 7.9 REGFIELD レジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 小信号モデル
        1. 8.1.1.1 電流ループの小信号モデル
        2. 8.1.1.2 電流ループ補償
        3. 8.1.1.3 電圧ループの小信号モデル
        4. 8.1.1.4 電圧ループ補償
    2. 8.2 PWM から ISET ピン
    3. 8.3 ISET クランプ
    4. 8.4 動的デッドタイム調整
    5. 8.5 未使用ピンの適切な終端
    6. 8.6 代表的なアプリケーション
      1. 8.6.1 60A、2 相、48V ~ 12V 双方向コンバータ
        1. 8.6.1.1 設計要件
        2. 8.6.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.6.1.2.1  デューティ サイクルの決定
          2. 8.6.1.2.2  発振器のプログラミング (OSC)
          3. 8.6.1.2.3  パワー インダクタ、RMS およびピーク電流
          4. 8.6.1.2.4  電流センス (RCS)
          5. 8.6.1.2.5  電流設定コマンド (ISETx)
          6. 8.6.1.2.6  ピーク電流制限 (IPK)
          7. 8.6.1.2.7  パワー MOSFET
          8. 8.6.1.2.8  バイアス電源
          9. 8.6.1.2.9  ブートストラップ コンデンサ
          10. 8.6.1.2.10 過電圧保護 (OVP)
          11. 8.6.1.2.11 デッド タイム (DT/SD)
          12. 8.6.1.2.12 チャネル電流監視 (IMONx)
          13. 8.6.1.2.13 低電圧誤動作防止 (UVLO)
          14. 8.6.1.2.14 HVx ピン構成
          15. 8.6.1.2.15 ループ補償
          16. 8.6.1.2.16 ソフトスタート (SS/DEMx)
        3. 8.6.1.3 アプリケーション曲線
          1. 8.6.1.3.1 効率および放熱性能
          2. 8.6.1.3.2 ステップ負荷応答
          3. 8.6.1.3.3 デュアル チャネル インターリーブ動作
          4. 8.6.1.3.4 標準的なスタートアップとシャットダウン
          5. 8.6.1.3.5 DEM および FPWM
          6. 8.6.1.3.6 DEM と FPWM 間のモード遷移
          7. 8.6.1.3.7 ISET トラッキングおよびプリチャージ
          8. 8.6.1.3.8 保護
    7. 8.7 電源に関する推奨事項
    8. 8.8 レイアウト
      1. 8.8.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.8.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

過電圧保護 (OVP)

図 6-24 に示されているように、LM5171-Q1 には OVP 機能が搭載されており、OVP ピンの抵抗デバイダを通して、HV ポート、LV ポート、またはユーザー定義の電圧レールを監視するために使用できます。

OVP ピンの抵抗デバイダによって、OVP スレッショルドが設定されます。OVP ピンの電圧が立ち上がりエッジで 1V のスレッショルドを超えると、HO1 と LO1 の両方がオフになります。同時に、CSS1 が放電され、OVP イベントが継続する間、CSS1 は放電されたままとなります。立ち下がりエッジで OVP 電圧が 0.9V スレッショルドを下回ると、OVP アラームが解消され、SS/DEM1 プルダウンが解除され、CH-1 はソフトスタートにより動作を再開します。詳しくは、SS/DEM ピンによる ISET ソフトスタート制御 を参照してください。

OVP は CH-1 のみに影響し、CH-2 には影響しないことに注意してください。SS/DEM1 と SS/DEM2 を接続して、両方のチャネルの OVP を有効にします。追加の OVP については、図 6-24 を参照してください。オープン ドレインのコンパレータは、保護されたレール電圧が OVP スレッショルドを超えると、SS/DEM1 と SS/DEM2 を放電します。

LM5171-Q1 2 番目の保護電圧レールの OVP図 6-24 2 番目の保護電圧レールの OVP