JAJSNC5B April   2023  – September 2025 LM5171-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  バイアス電源および電圧リファレンス (VCC、VDD、VREF)
      2. 6.3.2  低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 6.3.3  デバイス構成 (CFG)
      4. 6.3.4  高電圧入力 (HV1、HV2)
      5. 6.3.5  電流センス アンプ
      6. 6.3.6  制御コマンド
        1. 6.3.6.1 チャネル イネーブル コマンド (EN1、EN2)
        2. 6.3.6.2 方向コマンド (DIR1、DIR2)
        3. 6.3.6.3 チャネル電流設定コマンド (ISET1 および ISET2)
      7. 6.3.7  チャネル電流の監視 (IMON1、IMON2)
        1. 6.3.7.1 個別チャネル電流監視
        2. 6.3.7.2 マルチフェーズ合計電流監視
      8. 6.3.8  サイクル単位のピーク電流制限 (IPK)
      9. 6.3.9  内部電流ループ エラー アンプ
      10. 6.3.10 外部電圧ループ エラー アンプ
      11. 6.3.11 ソフトスタート、ダイオード エミュレーション、強制 PWM 制御 (SS/DEM1 および SS/DEM2)
        1. 6.3.11.1 SS/DEM ピンによる ISET ソフトスタート制御
        2. 6.3.11.2 DEM のプログラミング
        3. 6.3.11.3 FPWM プログラミングおよび FPWM と DEM の動的変更
      12. 6.3.12 ゲート ドライブ出力、デッドタイム プログラミング、アダプティブ デッドタイム (HO1、HO2、LO1、LO2、DT/SD)
      13. 6.3.13 緊急ラッチ シャットダウン (DT/SD)
      14. 6.3.14 PWM コンパレータ
      15. 6.3.15 発振器 (OSC)
      16. 6.3.16 外部クロックへの同期 (SYNCI、SYNCO)
      17. 6.3.17 過電圧保護 (OVP)
      18. 6.3.18 マルチフェーズ構成 (SYNCO、OPT)
        1. 6.3.18.1 スター構成のマルチフェーズ
        2. 6.3.18.2 2 相、3 相、または 4 相の並列動作に対するデイジーチェーン構成
        3. 6.3.18.3 6 相または 8 相の並列動作のデイジーチェーン構成
      19. 6.3.19 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 初期化モード
      2. 6.4.2 スタンバイ モード
      3. 6.4.3 電力供給モード
      4. 6.4.4 シャットダウンモード
      5. 6.4.5 ラッチ シャットダウン モード
  8. 7 レジスタ
    1. 7.1 I2C シリアル インターフェイス
    2. 7.2 I2C バス動作
    3. 7.3 クロック ストレッチ
    4. 7.4 データ転送フォーマット
    5. 7.5 定義されたレジスタ アドレスからの単一読み取り
    6. 7.6 定義されたレジスタ アドレスから開始されるシーケンシャル READ
    7. 7.7 定義されたレジスタ アドレスへの 単一書き込み
    8. 7.8 定義されたレジスタ アドレスから開始されるシーケンシャル WRITE
    9. 7.9 REGFIELD レジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 小信号モデル
        1. 8.1.1.1 電流ループの小信号モデル
        2. 8.1.1.2 電流ループ補償
        3. 8.1.1.3 電圧ループの小信号モデル
        4. 8.1.1.4 電圧ループ補償
    2. 8.2 PWM から ISET ピン
    3. 8.3 ISET クランプ
    4. 8.4 動的デッドタイム調整
    5. 8.5 未使用ピンの適切な終端
    6. 8.6 代表的なアプリケーション
      1. 8.6.1 60A、2 相、48V ~ 12V 双方向コンバータ
        1. 8.6.1.1 設計要件
        2. 8.6.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.6.1.2.1  デューティ サイクルの決定
          2. 8.6.1.2.2  発振器のプログラミング (OSC)
          3. 8.6.1.2.3  パワー インダクタ、RMS およびピーク電流
          4. 8.6.1.2.4  電流センス (RCS)
          5. 8.6.1.2.5  電流設定コマンド (ISETx)
          6. 8.6.1.2.6  ピーク電流制限 (IPK)
          7. 8.6.1.2.7  パワー MOSFET
          8. 8.6.1.2.8  バイアス電源
          9. 8.6.1.2.9  ブートストラップ コンデンサ
          10. 8.6.1.2.10 過電圧保護 (OVP)
          11. 8.6.1.2.11 デッド タイム (DT/SD)
          12. 8.6.1.2.12 チャネル電流監視 (IMONx)
          13. 8.6.1.2.13 低電圧誤動作防止 (UVLO)
          14. 8.6.1.2.14 HVx ピン構成
          15. 8.6.1.2.15 ループ補償
          16. 8.6.1.2.16 ソフトスタート (SS/DEMx)
        3. 8.6.1.3 アプリケーション曲線
          1. 8.6.1.3.1 効率および放熱性能
          2. 8.6.1.3.2 ステップ負荷応答
          3. 8.6.1.3.3 デュアル チャネル インターリーブ動作
          4. 8.6.1.3.4 標準的なスタートアップとシャットダウン
          5. 8.6.1.3.5 DEM および FPWM
          6. 8.6.1.3.6 DEM と FPWM 間のモード遷移
          7. 8.6.1.3.7 ISET トラッキングおよびプリチャージ
          8. 8.6.1.3.8 保護
    7. 8.7 電源に関する推奨事項
    8. 8.8 レイアウト
      1. 8.8.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.8.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

サイクル単位のピーク電流制限 (IPK)

IPK ピンの電圧により、サイクル単位の電流制限スレッショルドをプログラムします。スレッショルドは CH-1 と CH-2 の両方に適用されます。両方の位相の電流センス信号をリアルタイムで監視します。電流センス電圧がプログラムされたスレッショルドに達すると、コントローラはメイン スイッチのデューティ サイクルを終了し、ピーク電流がスレッショルドを超えるのを防止します。この機能は各スイッチング サイクルで実行されます。動作時に 9 つのピーク電流制限スイッチング サイクルが発生したとき、デバイス レジスタのフォルトが発生し、4 つの非ピーク電流制限サイクルが発生すると自動的に再開されます。

インダクタのピーク電流制限スレッショルドを IPK に設定するため、IPK ピン電圧は以下のように計算されます。

式 9. V I P K = I P K × R C S 50 m V / V

全負荷時のインダクタのピーク電流より大きく、インダクタの飽和電流よりも低い IPK を選択します。

図 6-12 に示されているように、VREF からの抵抗デバイダで VIPK をプログラムします。VIPK は以下のように計算されます。

式 10. V I P K   = R I P K B R I P K T + R I P K B   × 3.5 V    
LM5171-Q1 サイクル単位のピーク電流制限プログラミング図 6-12 サイクル単位のピーク電流制限プログラミング

全体的な VREF 消費電流を低く維持するため、抵抗が VREF ピンから 0.1mA を超えないように RIPKT および RIPKB を選択することを推奨します。

IPK ピンの電圧は 3V 未満に維持する必要があることに注意してください。RIPKB 開放、RIPKT 短絡、またはその他の理由により、IPK ピンの電圧が 3.3V を超える場合、内部の監視回路が LM5171-Q1 の両方のコントローラが内部で SS1 および SS2 を Low にプルしてシャットダウンし、LM5171-Q1 が誤ったピーク電流制限スレッショルドで動作するのを防止します。