JAJSNC5B April 2023 – September 2025 LM5171-Q1
PRODUCTION DATA
図 6-4 に、HV1 および HV2 ピンの外部および内部構成を示します。両方のピンの定格は 85VDC です。独立したチャネル動作を行うには、HV1 ピンと HV2 ピンをそれぞれチャネルの HV ポート電圧レールに接続しますが、これらは必ずしも同じ HV ポートである必要はありません。大電力をサポートするために並列 2 相構成で動作する場合、2 つの HV ピンを互いに接続して同じ HV ポートに接続することができます。図 6-4 に示されているように、高周波ノイズをバイパスするために、これら 2 つのピンに 10Ω と 0.1µF などの小さな RC フィルタを適用します。