JAJSNC5B April 2023 – September 2025 LM5171-Q1
PRODUCTION DATA
UVLO ピンが 2.5V を超え、VCC > 8.5V、VDD> 4.5V、および DT/SD > 0.5V の場合に、LM5171-Q1 は動作可能です。発振器が起動し、SYNCO が位相シフトされたクロック信号を起動しますが、EN1 または EN2 が電力供給モードを開始するまで、4 つのゲート ドライブ出力はオフに維持されます。