JAJSOK6B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
セクション 7.6.4 に、UART レジスタに対してメモリマップされたレジスタを一覧表示します。セクション 7.6.4 にないレジスタ オフセット アドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。
| オフセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
|---|---|---|---|
| 2000h | UART_CREL | UART コア リリース | セクション 7.6.4.1 |
| 2001h | UART_SCRATCH | UART スクラッチパッド | セクション 7.6.4.2 |
| 2002h | UART_CTRL | UART 制御 | セクション 7.6.4.3 |
| 2003h | UART_BR_LSB | UART ボーレート (LSB) | セクション 7.6.4.4 |
| 2004h | UART_BR_MSB | UART ボーレート (MSB) | セクション 7.6.4.5 |
| 2005h | UART_BR_FRAC | UART ボーレート (分数) | セクション 7.6.4.6 |
| 2006h | UART_FIFO_CTRL | UART FIFO 制御 | セクション 7.6.4.7 |
| 2007h | UART_IE_0 | UART 割り込みイネーブル 0 | セクション 7.6.4.8 |
| 2008h | UART_IE_1 | UART 割り込みイネーブル 1 | セクション 7.6.4.9 |
| 2009h | UART_IR | UART 割り込みレジスタ | セクション 7.6.4.10 |
| 200Ah | UART_STATUS | UART のステータス | セクション 7.6.4.11 |
| 200Bh | UART_RXFS | UART RX FIFO ステータス | セクション 7.6.4.12 |
| 200Ch | UART_TXFS | UART TX FIFO ステータス | セクション 7.6.4.13 |
| 2010h | UART_RX_FIFO | UART RX FIFO | セクション 7.6.4.14 |
| 2010h | UART_TX_FIFO | UART TX FIFO | セクション 7.6.4.15 |
| 2011h | UART_RX_ERR_STATUS | UART RX FIFO エラー ステータス | セクション 7.6.4.16 |
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。セクション 7.6.4 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。
| アクセス タイプ | コード | 説明 |
|---|---|---|
| 読み取りタイプ | ||
| R | R | 読み出し |
| RH | R H | ハードウェアによってセットまたはクリアされる の読み取り |
| 書き込みタイプ | ||
| W | W | 書き込み |
| W1C | W 1C | 書き込み 1 でクリア |
| W1S | W 1S | 1 を書き込むことで セット |
| WP | W P | 書き込み 特権アクセスが必要 |
| リセットまたはデフォルト値 | ||
| -n | リセット後の値またはデフォルト値 | |