JAJSP86C November 2023 – May 2025 TMAG3001
PRODUCTION DATA
TMAG3001は、正と負の両方の磁界に敏感です。本デバイスは、3 つの軸のいずれかの単方向に敏感なスイッチとして動作するように構成できます。図 8-10に、ユニポーラ スイッチ モードの例を示します。このモードでは、Bop が、それより上では INT ピンがオン状態に切り替わるスイッチの動作点を表します。BRP は、逆動作点を表し、それを下回ると INT ピンがオフ動作状態に戻ります。TMAG3001すべての磁気チャネルがイネーブルで、THR_SEL[1:0] ビットが 2h にセットされているとき、デバイスを 3D 磁気スイッチとして使用できるようにします。3D 磁気スイッチとして使用するとき、THR_Config_1、THR_Config_2、THR_Config_3 で設定できる low スレッショルドで設定されると、INT ピンが ON 状態に切り替わります。ユニポーラ スイッチ モードでは、スレッショルドは符号付き 8 ビット振幅整数として扱われます。ここで、THR_Config_x[7] は符号 (正の場合は 0、負の場合は 1) を表し、THR_Config_x[6:0] はスレッショルドの大きさを表します。スイッチ モードのヒステリシスは、THR_HYST ビットを使用して設定します。スイッチがオフ位置になるのは、イネーブルになっているすべての磁気チャネルの測定値が逆動作点 Brp を下回った場合のみです。