JAJSP86C November 2023 – May 2025 TMAG3001
PRODUCTION DATA
データはターゲット デバイスとの間で送受信する必要があり、ターゲット デバイスのレジスタとの間で読み取りまたは書き込みすることで、この処理を実現できます。
レジスタは、ターゲットのメモリの情報を含む場所で、構成情報が含まれていることも、サンプリングされたデータをコントローラに返送するため保持していることもあります。コントローラは、これらのレジスタに情報を書き込んで、ターゲット デバイスにタスクの実行を指示する必要があります。
I2C_RD[1:0] および CRC_EN 設定により、以下のセクションに示すように、I2C 読み取りトランザクションの実行方法を変更できます。I2D_RD[1:0] が 0h または 3h に設定されている場合、標準 I2C 読み取りのみが使用できます。I2C_RD[1:0] が 1h または 2h に設定されている場合、対応する読み取りコマンドのみ使用できます。
レジスタ マップ外のレジスタを読み出すと、デバイスは 00h を返します。書き込みトランザクション中の設定変更は、最後のエッジの後に処理されます