JAJSP86C November 2023 – May 2025 TMAG3001
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIN | リニア磁気範囲 | _RANGE = 0h | ±120 | mT | ||
| _RANGE = 1h | ±240 | |||||
| SENS | 感度、X、Y、Z 軸 LP_LN = 1h |
±120mT 範囲 | 273 | LSB/mT | ||
| ±240mT 範囲 | 137 | |||||
| SENSERR | 感度誤差、X、Y、Z 軸 LP_LN = 1h |
TA = 25℃ | ±0.5 | ±6 | % | |
| SENSERR_DR | 感度ドリフトx、y、z X、Y、Z 軸 |
TA = –40℃~25℃ | -0.063 | 0.042 | %/°C | |
| TA = 25℃~85℃ | -0.018 | 0.072 | ||||
| TA = 85℃~125℃ | -0.071 | 0.046 | ||||
| SENSLER | 感度直線性誤差、X、Y 軸 | TA = 25℃ | ±0.10 | 1.5 | % | |
| 感度直線性誤差、Z 軸 | TA = 25℃ | ±0.10 | 1.5 | |||
| SENSDRLER | 感度ドリフトの直線性誤差 | X、Y 軸 | 2.5 | % | ||
| Z 軸 | 3.5 | |||||
| SENSMS | X-Y 軸間の感度ミスマッチ | TA = 25°C LP_LN = 1h |
±0.75 | ±4.5 | % | |
| Y-Z 軸または X-Z 軸間の感度ミスマッチ | ±0.55 | ±6.5 | ||||
| SENSMS_DR | 感度ミスマッチのドリフト X-Y 軸 |
TA = –40℃~25℃ | -0.041 | 0.041 | %/°C | |
| TA = 25℃~85℃ | -0.046 | 0.044 | ||||
| TA = 85℃~125℃ | -0.057 | 0.055 | ||||
| 感度ミスマッチのドリフト X-Y 軸 |
TA = –40℃~25℃ | -0.063 | 0.024 | |||
| TA = 25℃~85℃ | -0.074 | 0.035 | ||||
| TA = 85℃~125℃ | -0.083 | 0.070 | ||||
| SENSMS_DR_LIN | 感度ミスマッチドリフト直線性誤差、X-Y 軸 | 3.2 | % | |||
| 感度ミスマッチドリフト直線性誤差、Z 軸 | 3.5 | |||||
| Boff | オフセット | TA = 25°C 範囲 = 0h | ±75 | ±600 | µT | |
| TA = 25°C 範囲 = 1h | ±75 | ±750 | ||||
| Boff_DR | 25°C の値によるオフセット ドリフト | TA = –40℃~25℃ | ±1 | ±9.1 | µT/°C | |
| TA = 25℃~125℃ | ±1 | ±8 | ||||
| Boff_DR_LIN | オフセット ドリフト直線性誤差 | 範囲 = 0h | 0.07 | % | ||
| 範囲 = 1h | 0.04 | |||||
| NRMS | RMS (1 シグマ) 磁気ノイズ (X 軸または Y 軸) |
LP_LN = 0h Conv_AVG = 0h |
116 | µT | ||
| LP_LN = 1h Conv_AVG = 0h |
106 | |||||
| LP_LN = 0h Conv_AVG = 5h |
20 | |||||
| LP_LN = 1h Conv_AVG = 5h |
19 | |||||
| RMS (1 シグマ) 磁気ノイズ (Z 軸) |
LP_LN = 0h Conv_AVG = 0h |
80 | ||||
| LP_LN = 1h Conv_AVG = 0h |
77 | |||||
| LP_LN = 0h Conv_AVG = 5h |
14.5 | |||||
| LP_LN = 1h Conv_AVG = 5h |
14 | |||||
| AERR(1) | 角度誤差 TA = 25°C Conv_AVG = 5h LP_LN = 1h |
X-Z 軸 | ±0.35 | ±0.85 | 度 | |
| X-Y 軸 | ±0.43 | ±1.4 | ||||
| Y-Z 軸 | ±0.17 | ±0.55 | ||||
| 角度誤差 TA = –40°C ~ 125°C Conv_AVG = 5h LP_LN = 1h |
X-Z 軸 | ±1.4 | ||||
| X-Y 軸 | ±2.25 | |||||
| Y-Z 軸 | ±2.0 | |||||
| ANRMS(1) | RMS (1 シグマ) 角度ノイズ (X-Y) | LP_LN = 1h Conv_AVG = 5h |
0.03 | 度 | ||
| RMS (1 シグマ) 角度ノイズ (X-Z または Y-Z) | 0.025 | |||||