JAJSP86C November 2023 – May 2025 TMAG3001
PRODUCTION DATA
TMAG3001は、角度計算機能が内蔵されているため、ANGLE_EN で設定される任意の2つの軸の角度スイッチとして使用できます。THR_SEL[1:0] が 1h に設定されている場合、角度スレッショルドの影響を受けやすいように本デバイスを構成できます。THR_SEL[1:0] が 1h に設定されている場合、THR_Config_1 レジスタは A_THR_REF として動作し、THR_Config_2 は A_THR_BAND として動作します。角度制限値のチェックは、A_THR_REF で設定された角度スレッショルド リファレンスと、A_THR_BANG で設定されたスレッショルド帯域を使用して構成できます。リファレンス角度スレッショルド A_THR_REF は (以下の表に示すように) 8 ビットでコード化された絶対角度であり、分解能は LSB ごとに 2 度、最大範囲は 360 度です。A_THR_BANT は、8 ビットにコード化された絶対角度であり、分解能は LSB ごとに 1 度、最大範囲は 180 度です。
| レジスタ名 | THR_SEL[1:0] = 1h の場合のレジスタ エイリアス | 説明 |
|---|---|---|
|
THR_Config_1 |
A_THR_REF |
角度スレッショルドの基準を設定します |
| THR_Config_2 | A_THR_BAND | 基準の周囲のスレッショルド領域を設定します |
| THR_Config_3 | Angle_Offset[7:0] | ユーザー定義の角度オフセットを設定します |
図 8-8と図 8-9に、測定した角度が上または下に移動し、角度帯域を終了して角度帯域に入るときの角度制限クロス検出イベントの例を示します。図中の網掛け領域に測定された角度が残っている場合、デバイスは新しい変換ごとに割り込みを生成し続けます。MAG_THR_DIR レジスタ ビットは、スレッショルドを交差する範囲外の領域を選択するのに役立ちます。