JAJSP86C November 2023 – May 2025 TMAG3001
PRODUCTION DATA
TMAG3001は、Angle_EN[1:0] 設定に基づいて、1 対の磁気軸からの角度を計算します。13 ビットの Angle_Result[12:0] 値は、Angle_Result_MSB レジスタと Angle_Result_LSB レジスタに保存されます。データ形式は符号なし角度の値で、LSB サイズは 0.0625° です。次の表に、角度値の例を示します。
| 角度 (°) | ANGLE_RESULT[12:0] | |
|---|---|---|
| 2 進数 | 16 進数 | |
| 0 | 0 0000 0000 0000 | 0000h |
| 0.0625 | 0 0000 0000 0001 | 0001h |
| 90 | 0 0101 1010 0000 | 05A0h |
| 180 | 0 1011 0100 0000 | 0B40h |
| 270 | 1 0000 1110 0000 | 10E0h |
| 360 | 1 0110 1000 0000 | 1680h |
角度計算中、Magnitude_Result[7:0] は、結果ベクトルの大きさを Magnitude_Result レジスタに保存します。Magnitude_Result[7:0] は符号なしの値で、LSB サイズはデバイスの範囲によって異なります。以下の表では、小数点以下 3 桁のみを示しています。
軸上の角度測定では、360° の測定全体にわたって振幅の値が一定に保たれる必要があります。
| 振幅 (mT) | MAGNITUDE_RESULT7:0] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RANGE = 40mT | RANGE = 80mT | RANGE = 120mT | RANGE = 240mT | 2 進数 | 16 進数 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 0000 | 00h |
| 0.304 | 0.609 | 0.937 | 1.868 | 0000 0001 | 01h |
| 4.571 | 9.142 | 14.065 | 28.029 | 0000 1111 | 0Fh |
| 37.7904 | 75.580 | 116.278 | 231.708 | 0111 CC00 | 7Ch |
| 77.714 | 155.428 | 239.120 | 476.496 | 1111 1111 | FFh |