JAJSPG1B December   2022  – March 2025 AWRL6432

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 機能ブロック図
  6. デバイスの比較
    1. 5.1 関連製品
  7. 端子構成および機能
    1. 6.1 ピン配置図
    2. 6.2 信号の説明
      1.      11
      2.      12
      3.      13
      4.      14
      5.      15
      6.      16
      7.      17
      8.      18
      9.      19
      10.      20
      11.      21
      12.      22
      13.      23
      14.      24
      15.      25
      16.      26
      17.      27
    3.     28
  8. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  電源投入時間 (POH)
    4. 7.4  推奨動作条件
    5. 7.5  ワンタイム プログラマブル (OTP) eFuse の VPP 仕様
      1. 7.5.1 OTP eFuse プログラミングの推奨動作条件
      2. 7.5.2 ハードウェア要件
      3. 7.5.3 ハードウェア保証への影響
    6. 7.6  電源仕様
      1. 7.6.1 消費電力が最適化された 3.3V I/O トポロジ
      2. 7.6.2 BOM が最適化された 3.3V I/O トポロジ
      3. 7.6.3 消費電力が最適化された 1.8V I/O トポロジ
      4. 7.6.4 BOM が最適化された 1.8V I/O トポロジ
      5. 7.6.5 システム トポロジ
        1. 7.6.5.1 電源トポロジ
          1. 7.6.5.1.1 BOM 最適化モード
          2. 7.6.5.1.2 消費電力最適化モード
      6. 7.6.6 BOM 最適化トポロジのための内部 LDO 出力デカップリング コンデンサおよびレイアウト条件
        1. 7.6.6.1 単一コンデンサ レール
          1. 7.6.6.1.1 1.2V デジタル LDO
        2. 7.6.6.2 2 コンデンサ レール
          1. 7.6.6.2.1 1.2V RF LDO
          2. 7.6.6.2.2 1.2V SRAM LDO
          3. 7.6.6.2.3 1.0V RF LDO
      7. 7.6.7 ノイズおよびリップルの仕様
    7. 7.7  パワー セーブ モード
      1. 7.7.1 標準消費電力の値
    8. 7.8  電圧レールごとのピーク電流要件
    9. 7.9  RF 仕様
    10. 7.10 サポート対象 DFE 機能
    11. 7.11 CPU の仕様
    12. 7.12 熱抵抗特性
    13. 7.13 タイミングおよびスイッチング特性
      1. 7.13.1  電源シーケンスおよびリセット タイミング
      2. 7.13.2  同期フレーム トリガ
      3. 7.13.3  入力クロックおよび発振器
        1. 7.13.3.1 クロック仕様
      4. 7.13.4  マルチチャネル バッファ付き / 標準シリアル ペリフェラル インターフェイス (McSPI)
        1. 7.13.4.1 McSPI の特長
        2. 7.13.4.2 SPI のタイミング条件
        3. 7.13.4.3 SPI - コントローラ モード
          1. 7.13.4.3.1 SPI - コントローラ モードのタイミングおよびスイッチング要件
          2. 7.13.4.3.2 SPI 出力タイミングのタイミングおよびスイッチング特性 - コントローラ モード
        4. 7.13.4.4 SPI - ペリフェラル モード
          1. 7.13.4.4.1 SPI のタイミングおよびスイッチング要件 - ペリフェラル モード
          2. 7.13.4.4.2 SPI 出力タイミングのタイミングおよびスイッチング特性 - セカンダリ モード
      5. 7.13.5  RDIF インターフェイスの構成
        1. 7.13.5.1 RDIF インターフェイスのタイミング
        2. 7.13.5.2 RDIF データ形式
      6. 7.13.6  LIN
      7. 7.13.7  汎用入出力 (General-Purpose Input/Output)
        1. 7.13.7.1 出力タイミングと負荷容量 (CL) のスイッチング特性
      8. 7.13.8  CAN-FD (Controller Area Network - Flexible Data-rate)
        1. 7.13.8.1 CANx TX および RX ピンの動的特性
      9. 7.13.9  シリアル通信インターフェイス (SCI)
        1. 7.13.9.1 SCI のタイミング要件
      10. 7.13.10 I2C (Inter-Integrated Circuit Interface)
        1. 7.13.10.1 I2C のタイミング要件
      11. 7.13.11 クワッド シリアル ペリフェラル インターフェイス (QSPI)
        1. 7.13.11.1 QSPI のタイミング条件
        2. 7.13.11.2 QSPI 入力 (読み取り) タイミングのタイミング要件
        3. 7.13.11.3 QSPI スイッチング特性
      12. 7.13.12 JTAG インターフェイス
        1. 7.13.12.1 JTAG のタイミング条件
        2. 7.13.12.2 IEEE 1149.1 JTAG のタイミング要件
        3. 7.13.12.3 IEEE 1149.1 JTAG の推奨動作条件に対するスイッチング特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 サブシステム
      1. 8.3.1 RF およびアナログ サブシステム
      2. 8.3.2 クロック サブシステム
      3. 8.3.3 送信サブシステム
      4. 8.3.4 受信サブシステム
      5. 8.3.5 プロセッサ サブシステム
      6. 8.3.6 車載用インターフェイス
      7. 8.3.7 ホスト インターフェイス
      8. 8.3.8 アプリケーション サブシステム Cortex-M4F
      9. 8.3.9 ハードウェア アクセラレータ (HWA1.2) の特長
        1. 8.3.9.1 ハードウェア アクセラレータ機能 HWA1.1 と HWA1.2 の違い
    4. 8.4 その他のサブシステム
      1. 8.4.1 ユーザー アプリケーション向け GPADC チャネル (サービス)
      2. 8.4.2 GPADC のパラメータ
    5. 8.5 メモリ パーティションの選択
    6. 8.6 ブート モード
  10. 監視と診断
  11. 10アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 リファレンス回路図
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイスの命名規則
    2. 11.2 ツールとソフトウェア
    3. 11.3 ドキュメントのサポート
    4. 11.4 サポート リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電放電に関する注意事項
    7. 11.7 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

クロック仕様

AWRL6432 は、初期ブートのために、そして本デバイスが内蔵している内部 APLL のリファレンスとして、外部クロック源 (すなわち、CLKP に接続された 40MHz 水晶振動子または外部発振器) を必要とします。デバイス ピンに接続された外部水晶振動子の図 7-10 に、水晶振動子の実装を示します。

AWRL6432 水晶振動子の実装図 7-10 水晶振動子の実装
注:

図 7-10 の負荷コンデンサ Cf1 および Cf2 は、式 1 が満足されるように選択する必要があります。この式の CL は、水晶振動子のメーカーによって指定された負荷です。発振器回路の実装に使用されるすべてのディスクリート部品は、関連する発振器の CLKP および CLKM ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。

式 1. AWRL6432

表 7-17 に、クロック水晶振動子の電気的特性を示します。

表 7-17 水晶振動子の電気的特性 (発振器モード)
名称 説明 最小値 代表値 最大値 単位
fP 並列共振水晶振動子周波数 40 MHz
CL 水晶振動子の負荷容量 5 8 12 pF
ESR 水晶振動子の ESR 50 Ω
温度範囲 想定される動作温度範囲 -40 125
周波数の許容誤差 水晶振動子周波数の許容誤差 (1)(2)(3) -200 200 ppm
励振レベル 50 200 µW
水晶振動子メーカーの仕様はこの要件を満たす必要があります。
水晶振動子の初期許容誤差、全温度範囲でのドリフト、経年劣化、不適切な負荷容量による周波数変動が含まれます。
水晶振動子の許容誤差はレーダー センサの精度に影響します。

外部クロックをクロック源として使用する場合、その信号は CLKP ピンにのみ入力し、CLKM はグランドに接続します。40MHz クロックを外部から入力する場合、位相ノイズ要件は非常に重要です。表 7-18 に、外部クロック信号の電気的特性を示します。

表 7-18 外部クロック モード仕様
パラメータ 仕様 単位
最小値 代表値 最大値
入力クロック:
外部 AC 結合正弦波または DC 結合方形波の位相ノイズ (40MHz 基準)
周波数 40 MHz
AC 振幅 700 1200 mV (pp)
DCVil 0.00 0.20 V
DCVih 1.6 1.95 V
1kHz での位相ノイズ -132 dBc/Hz
10kHz での位相ノイズ -143 dBc/Hz
100kHz での位相ノイズ -152 dBc/Hz
1MHz での位相ノイズ -153 dBc/Hz
デューティ サイクル 35 65 %
周波数の許容誤差 -100 100 ppm